Publicar produtos
Class 300 Control Chek Valves - 722

Class 300 Control Chek Valves - 722

Traduzido por Google,

Projetado para instalação em tubulações de descarga de bombas onde desempenha tripla tarefa. Ela atua como uma válvula de retenção silenciosa acionada por mola, uma válvula de fechamento e uma válvula de balanceamento. Classe 300.


Especificação
  • Features

    • Acts as a silent check valve, a shutoff valve, and a balancing valve in pump discharge piping applications
    • Cast Iron body
    • Valve closes prior to flow reversal which protects the pump and guards against water ha mmer
    • Sizes 2 in. – 14 in. (50 – 350 mm)
Especificações técnicas
  • Ref.ª única722-Check-Valve
  • Familia de productoValves
  • Grupo de produtosCheck Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCSwing check valves
  • Código UNSPSC40141634
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 DescriçãoCheck valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 65.26
  • Título CSI MasterFormat 2014Tilting Disc Check Valves
  • Número OmniClass23-27 31 19
  • Título OmniclassCheck Valves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING