Publicar produtos
Class 600 Cast Carbon Steel or Alloy Steel Socket Weld End Y Strainers with Screwed Cap - 862

Class 600 Cast Carbon Steel or Alloy Steel Socket Weld End Y Strainers with Screwed Cap - 862

Especificação
  • Features
    • Machined seats in both body and cap align and lock the screen in place to stop sediment bypass
    • Machined seats facilitate alignment and accurate reseating after servicing

Especificações técnicas
  • Ref.ª única862-Y-Strainer
  • Familia de productoStrainers
  • Grupo de produtosY Strainers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço Carbono
  • Material secundárioAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCFiltro
  • Nome UNSPSCFilters
  • Código UNSPSC401615
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_57_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater filters and strainers
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Número OmniClass23-27 55 29
  • Título OmniclassLiquid Strainers

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States