Publicar produtos
Dresser Door
Dresser Door
Dresser Door
Dresser Door
Dresser Door

    Dresser Door

    Traduzido por Google,

    Uma cômoda totalmente funcional que também é uma porta? Isso mesmo. Selecione nosso modelo básico por $ 1.781,00 ou personalize para atualizar.

    Modelo básico:

    • MDF de grau de pintura
    • Inacabado
    • Largura da porta: 30"
    • Altura da porta: 80" (RO 82")
    • Profundidade da porta: 12"
    • Direção do balanço: No balanço
    • Dobradiças: esquerda
    • Profundidade do batente: 4 9/16"
    • 4 gavetas fundas de 10" funcionais
    • 2 prateleiras padrão ajustáveis
    • 1 prateleira padrão fixa

    Cansado de lutar com seus filhos para guardar seus brinquedos? Dê a eles uma cômoda que eles vão querer usar, além de adicionar armazenamento ao mesmo tempo! A nossa Porta Cómoda é a solução perfeita não só para as crianças, mas para quem deseja ter uma cómoda extra, em qualquer parte da casa, mas não tem espaço.

    INCLUI

    • 4 gavetas fundas de 10" funcionais
    • 2 prateleiras padrão ajustáveis
    • 1 prateleira padrão fixa
    Especificação
    • The Dresser Door is 12" in depth. Below demonstrates in-swing and out-swing measurements for a 36" wide door. 

      Door weights start at 80 lbs for 24" increases up to 135 lbs. with cabinets and lock systems.

      TOTAL WIDTH THE INSIDE DIMENSION OF JAMB IS THE SIZE LISTED ON YOUR DOOR OPTION IE: 30" DOOR IS 30" INSIDE TO INSIDE OF JAMB

      3/4" VENEER ENGINEERED SOLID CORE MDF FOR SIDES, 3/4" DOUBLED FOR TOTAL THICKNESS OF 1 1/2" FOR TOP AND BOTTOM, SHELVES. 3/4" SOLID HARDWOOD FACE FRAMES (EXCLUDING PAINT GRADE)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadresser-door
    • Familia de productoDoor Solutions
    • Grupo de produtosSingle Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC003080
    • Nome ETIMInterior door (wood)
    • Nome UNSPSCSwing door
    • Código UNSPSC30171511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_97
    • Uniclass 2015 DescriçãoWood doorsets
    • Código CSI MasterFormat 201408 14 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wood Doors
    • Número OmniClass23-17 11 15
    • Título OmniclassWood Doors
    • Código CSI UniFormat IIC1020
    • Título CSI UniFormat IIInterior Doors

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States