Publicar produtos
Flush Mount Bookcase French Door
Flush Mount Bookcase French Door
Flush Mount Bookcase French Door
Flush Mount Bookcase French Door
Flush Mount Bookcase French Door

    Flush Mount Bookcase French Door

    4.5 de 5 estrelas4.5(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    É a porta francesa que lhe dá mais. Projete o seu agora. Comece selecionando seu tipo de madeira, mancha ou cor de tinta.

    Modelo básico:

    • MDF de grau de pintura
    • Inacabado
    • Largura da porta: 48" (RO 50")
    • Altura da porta: 80" (RO 82")
    • Profundidade da porta: 8 1/4"
    • Direção do balanço: No balanço
    • Dobradiças: esquerda
    • Profundidade do batente: 4 9/16"

    Nossa estante francesa é uma ótima maneira de tirar mais proveito de qualquer grande abertura de porta em sua casa. A porta de montagem embutida dupla cobre aberturas de 4 a 6 pés. Com uma variedade de tipos de madeira, manchas, armário e opções de travamento, a porta francesa da estante adicionará elegância a qualquer ambiente.

    INCLUI

    • 6 prateleiras padrão ajustáveis, 3 por porta
    • 2 prateleiras padrão fixas, 1 por porta
    Especificação
    • French Doors are available in in-swing or out-swing with depths at 12" or 8.25." 

      French Door weights range between 200lbs and 290lbs depending on the options selected for the door.

      Total width the inside dimension of jamb is the size listed on your door option IE: 30" door is 30" inside to inside of Jamb 3/4" Veneer Engineered Solid Core MDF for sides, 3/4" doubled for total thickness of 1 1/2" for top and bottom, shelves. 3/4" Solid Hardwood face frames (excluding paint grade)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafrench-door
    • Familia de productoDoor Solutions
    • Grupo de produtosFrench Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC003080
    • Nome ETIMInterior door (wood)
    • Nome UNSPSCSwing door
    • Código UNSPSC30171511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_97
    • Uniclass 2015 DescriçãoWood doorsets
    • Código CSI MasterFormat 201408 14 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wood Doors
    • Número OmniClass23-17 11 15
    • Título OmniclassWood Doors
    • Código CSI UniFormat IIC1020
    • Título CSI UniFormat IIInterior Doors

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States