Publicar produtos
Mirror Closet French Door
Mirror Closet French Door
Mirror Closet French Door

    Mirror Closet French Door

    4.3 de 5 estrelas4.3(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Estas portas de armário francesas são a melhor solução de armazenamento de armário para Ele/Ela. Organize-se sem sacrificar um par de sapatos ou uma gravata desatualizada. Comece a projetar o seu selecionando seu tipo de madeira, mancha ou tinta.

    Modelo básico inclui:

    • MDF de grau de pintura
    • Inacabado
    • Largura da porta: 48" (RO 50")
    • Altura da porta: 80" (RO 82")
    • Profundidade da porta: 8 1/4"
    • Direção do balanço: Para fora do balanço
    • Profundidade do batente: 4 9/16"

    Lutando com a organização do armário? Adicione até 40 pés cúbicos de espaço de armazenamento ao seu armário com nosso sistema de armário French Door! Diga adeus às frágeis portas duplas ou deslizantes do armário e olá ao seu armário dos sonhos.

    A porta francesa do armário do espelho apresenta dois espelhos de corpo inteiro e abre para revelar sua própria mini caminhada no armário.

    INCLUI

    • 2 espelhos
    • 6 prateleiras ajustáveis, 3 por porta
    • 2 prateleiras fixas, 1 por porta

    Prateleiras de sapateira ajustáveis, racks de roupas e cestos de roupa suja podem ser adicionados como opções com uma profundidade de porta de 12".

    Especificação
    • The Mirror Closet French Door is 8-1/4" in depth. It could also be upgraded to our 12" depth to integrate features such as a laundry hamper, dresser drawers, shoe rack shelves, or clothes rods! And for those shallow closets, you can get this unit in our shallowest depths of 5-1/4" for an out-swing or 6-1/4" for an in-swing! This door in standard sizes will fit doorways from 4-6 feet in width (Custom sizing available).

      French Doors are available as in-swings or out-swings. 

      Average door weight is 125-150 lbs, per door, depending on the specifications of the door.

      Total width the inside dimension of jamb is the size listed on your door option IE: 30" door is 30" inside to inside of Jamb 

      3/4" Veneer Engineered Solid Core MDF for sides, 3/4" doubled for total thickness of 1 1/2" for top and bottom, shelves. 3/4" Solid Hardwood face frames (excluding paint grade).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafrench-style-closet-door-reveresed
    • Familia de productoDoor Solutions
    • Grupo de produtosFrench Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC003080
    • Nome ETIMInterior door (wood)
    • Nome UNSPSCSwing door
    • Código UNSPSC30171511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_97
    • Uniclass 2015 DescriçãoWood doorsets
    • Código CSI MasterFormat 201408 14 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wood Doors
    • Número OmniClass23-17 11 15
    • Título OmniclassWood Doors
    • Código CSI UniFormat IIC1020
    • Título CSI UniFormat IIInterior Doors

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States