Publicar produtos
Gun Cabinet Door
Gun Cabinet Door
Gun Cabinet Door
Gun Cabinet Door
Gun Cabinet Door

    Gun Cabinet Door

    Traduzido por Google,

    Projete o armário de armas definitivo. Comece escolhendo um tipo de madeira, mancha ou cor de tinta.

    Modelo básico inclui:

    • MDF de grau de pintura
    • Inacabado
    • Largura da porta: 30" (RO 32")
    • Altura da porta: 80" (82")
    • Profundidade da porta: 12"
    • Direção do balanço: No balanço
    • Dobradiças: esquerda
    • Profundidade do batente: 4 9/16"

    Exiba suas armas com estilo com nossa porta de armário de armas. Este lindo armário de armas possui slots de armas em pé, portas de armário com trava, uma gaveta de munição e armazenamento de pistola.

    Esta porta não é um cofre.
    A opção de painel de vidro é o vidro temperado padrão.

    INCLUI

    • Ranhuras para pistolas em pé, 4-6 pistolas dependendo da largura da porta
    • Portas de armário estilo laje, fechadura com chave incluída
    • Gaveta de munição, aparência de chave incluída
    • Cubo de pistola inclinado para baixo* (bloqueio de chave incluído)
      * 6 ímãs simples de instalar permitem que você posicione as armas ao seu gosto.

    Esta porta não funcionará como uma opção in-swing com uma profundidade de batente mais profunda do que um padrão de 4 9/16".

    Especificação
    • The Gun Door is 12" in depth. Below demonstrates in-swing and out-swing measurements for a 36" wide door.

      Door weights start at 80 lbs for 24" increases up to 135 lbs. with cabinets and lock systems.

      TOTAL WIDTH THE INSIDE DIMENSION OF JAMB IS THE SIZE LISTED ON YOUR DOOR OPTION IE: 30" DOOR IS 30" INSIDE TO INSIDE OF JAMB

      3/4" VENEER ENGINEERED SOLID CORE MDF FOR SIDES, 3/4" DOUBLED FOR TOTAL THICKNESS OF 1 1/2" FOR TOP AND BOTTOM, SHELVES. 3/4" SOLID HARDWOOD FACE FRAMES (EXCLUDING PAINT GRADE)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagun-cabinet
    • Familia de productoDoor Solutions
    • Grupo de produtosSingle Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC003080
    • Nome ETIMInterior door (wood)
    • Nome UNSPSCSwing door
    • Código UNSPSC30171511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_97
    • Uniclass 2015 DescriçãoWood doorsets
    • Código CSI MasterFormat 201408 14 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wood Doors
    • Número OmniClass23-17 11 15
    • Título OmniclassWood Doors
    • Código CSI UniFormat IIC1020
    • Título CSI UniFormat IIInterior Doors

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States