Publicar produtos
Pantry Door
Pantry Door
Pantry Door
Pantry Door
Pantry Door

    Pantry Door

    4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Você sabia que está perdendo um precioso espaço de armazenamento na despensa? Estenda seu armazenamento em sua porta.

    Modelo básico inclui:

    • MDF de grau de pintura
    • Inacabado
    • Largura da porta: 30" (RO 32")
    • Altura da porta: 80" (RO 82")
    • Profundidade da porta: 8 1/4"
    • Direção do balanço: No balanço
    • Dobradiças: esquerda
    • Profundidade do batente: 4 9/16"
    • 2 prateleiras de rack de especiarias ajustáveis
    • 1 prateleira padrão ajustável
    • 1 prateleira padrão fixa

    Nossa porta da despensa oferece um belo armazenamento de despensa escondido. Projete a frente da porta com um desenho decorativo recortado, um espelho de corpo inteiro ou até mesmo um acabamento de quadro preto para escrever receitas e listas de compras. A parte de trás da porta possui prateleiras para temperos e até 15 pés cúbicos de armazenamento.

    Quer esta porta virada para a frente? Confira nosso Porta Especiarias!

    INCLUI

    • 2 prateleiras de rack de especiarias ajustáveis
    • 1 prateleira padrão ajustável
    • 1 prateleira padrão fixa
    Especificação
    • The Reverse Pantry Door is 8.25" in depth. Below demonstrates in-swing and out-swing measurements for a 36" wide door. 

      Door weights start at 80 lbs for 24" increases up to 135 lbs. with cabinets and lock systems.

      TOTAL WIDTH THE INSIDE DIMENSION OF JAMB IS THE SIZE LISTED ON YOUR DOOR OPTION IE: 30" DOOR IS 30" INSIDE TO INSIDE OF JAMB

      3/4" VENEER ENGINEERED SOLID CORE MDF FOR SIDES, 3/4" DOUBLED FOR TOTAL THICKNESS OF 1 1/2" FOR TOP AND BOTTOM, SHELVES. 3/4" SOLID HARDWOOD FACE FRAMES (EXCLUDING PAINT GRADE)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicareverse-pantry-door
    • Familia de productoDoor Solutions
    • Grupo de produtosSingle Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC003080
    • Nome ETIMInterior door (wood)
    • Nome UNSPSCSwing door
    • Código UNSPSC30171511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_97
    • Uniclass 2015 DescriçãoWood doorsets
    • Código CSI MasterFormat 201408 14 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wood Doors
    • Número OmniClass23-17 11 15
    • Título OmniclassWood Doors
    • Código CSI UniFormat IIC1020
    • Título CSI UniFormat IIInterior Doors

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States