A Sinalização Digital deve melhorar sua publicidade, não atrapalhar. Os monitores digitais NanoLumens são fáceis de instalar, feitos para caber no seu espaço e oferecem uma qualidade de imagem brilhante, atraente e eficaz. Revolucione sua experiência de exibição digital com um NanoSlim.
Eficiência de espaço: os displays de LED NanoSlim são finos (geralmente com apenas 4 polegadas de espessura) e leves; você não terá que se preocupar com a maior parte de uma tela ocupando um espaço valioso.
Publicidade eficaz: ao adicionar publicidade digital, você quer a tranquilidade de que seus anúncios são vistos, não ignorados. As telas NanoSlim são brilhantes e atraentes, mesmo com luz ambiente. Cores consistentes e ricas e visualização fora do eixo superior sem distorção os tornam os mais eficazes do mercado.
Tecnologia ecologicamente correta: o consumo de energia de um display digital não precisa corresponder ao seu tamanho. Uma tela NanoSlim precisa apenas da potência usada para fazer funcionar seu secador de cabelo em casa. Nossos displays também são feitos de material 50% reciclado e são 100% recicláveis.
Silencioso e Eficiente: Nossos monitores produzem baixo calor e ruído, usando a energia que você alimenta na tela para fornecer uma ótima imagem, sem aumentar a temperatura do escritório ou perturbar os transeuntes.
Garantia de 6 anos, falha zero. Até o Pixel: A garantia cobre toda a tela de canto a canto, incluindo todas as peças e dispositivos de controle, vendidos pela NanoLumens para usuários finais, revendedores e distribuidores, em vigor a partir da data de envio. A NanoLumens garante ao usuário final que o monitor estará livre de defeitos de material e fabricação sob uso normal conforme pretendido pela NanoLumens durante o período de garantia e se aplica apenas aos monitores conforme originalmente instalados no local do usuário final.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |