Curvas: desde estradas de montanha sinuosas para seu carro esportivo até frases como “manter-se à frente da curva”, é claro que apreciamos a curvatura em nosso mundo visual. As curvas transmitem uma experiência aprimorada, algo mais interessante e melhor do que as alternativas. Você nem sempre precisa limitar sua publicidade a uma caixa retangular. NanoCurve traz interesse e engajamento para sua sinalização digital interna.
Os displays de LED NanoCurve são o carro esportivo e o cavalo de trabalho da sua solução de sinalização digital, oferecendo vários benefícios:
Soluções de publicidade eficazes: Nossos displays de LED de grande formato são brilhantes, vívidos e atraentes, mesmo quando lidam com a luz ambiente. Com uma exibição eficaz, seu conteúdo é percebido pelos espectadores, não ignorado.
Ambientalmente responsável: os displays NanoLumens são construídos com o meio ambiente em mente; eles são criados a partir de 50% de material reciclado e são quase 100% recicláveis. Eles também são eficientes em termos de energia – você sabia que pode usar uma tela NanoCurve mais alta do que você com apenas a energia que você usaria para um aspirador de pó doméstico?
Um design compacto: mesmo os maiores displays de LED NanoCurve são finos e leves. Eles não precisam de distância para um projetor colocar uma imagem na tela ou ventiladores barulhentos para resfriar o sistema. Sem a necessidade de distância para um projetor ou para grandes equipamentos de refrigeração, você não terá que se preocupar com o volume de uma tela ocupando um espaço valioso.
Operação silenciosa, mas poderosa: as telas NanoCurve produzem muito pouco ruído ou calor, tornando-as ideais para qualquer ambiente em que você queira evitar excesso de ruído. Ao mesmo tempo, nossos monitores produzem uma qualidade de imagem brilhante e eficiência.
Garantia de 6 anos, falha zero. Até o Pixel: A garantia cobre toda a tela de canto a canto, incluindo todas as peças e dispositivos de controle, vendidos pela NanoLumens para usuários finais, revendedores e distribuidores, em vigor a partir da data de envio. A NanoLumens garante ao usuário final que o monitor estará livre de defeitos de material e fabricação sob uso normal conforme pretendido pela NanoLumens durante o período de garantia e se aplica apenas aos monitores conforme originalmente instalados no local do usuário final.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |