Publicar produtos
Cushion

Cushion

3.5 de 5 estrelas3.5(10 avaliações)
Traduzido por Google,

Enfeite seu espaço e transforme-o em uma nova maneira confortável de trabalhar. Apoie-se com um travesseiro de cunha e estique-se no conforto de uma almofada. Use essas opções sozinhas ou juntas em ambientes universais para agregar conforto e funcionalidade.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacushion
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosCushions
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-01-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_81_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoCushions
  • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Número OmniClass23-21 37 11 15
  • Título OmniclassCushions
  • Código CSI UniFormat IIE2020
  • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings