Publicar produtos
XP Gypsum Board

XP Gypsum Board

Traduzido por Google,
Descrição
A placa de gesso Gold Bond® BRAND XP® e a placa de gesso Gold Bond® BRAND XP® Fire-Shield® oferecem as mesmas vantagens de uma placa tradicional resistente à umidade com resistência adicional ao molde no núcleo e no papel. Os produtos XP são facilmente identificados pela cor original PURPLE™ da National Gypsum.
A placa de gesso Gold Bond XP Fire-Shield possui um núcleo Tipo X para fornecer resistência adicional ao fogo quando usada em montagens testadas. A placa de gesso Gold Bond XP Fire-Shield C possui um núcleo Tipo X especialmente formulado para obter desempenho superior em montagens específicas com classificação de fogo.

Vantagens
  • Maior resistência ao molde conforme ASTM G 21 (0) e ASTM D 3273 (10)
  • A placa de gesso XP Fire-Shield possui um núcleo Tipo X resistente ao fogo e é classificada pela UL e aprovada para inclusão em projetos específicos de classificação de incêndio da UL.
  • O XP Gypsum Board é resistente à umidade e pode ser usado como backerboard de ladrilhos em áreas secas ou áreas com exposição limitada à água, como áreas de banheiro/pia e áreas acima do ladrilho em banheiras e chuveiros.
  • GREENGUARD Children & Schools Indoor Air Quality Certified®.

Produtos Disponíveis
  • 1/2" XP - Normal
  • 1/2" XP Fire-Shield C - Tipo C
  • 5/8" XP Fire-Shield - Tipo X
  • 5/8" XP Fire-Shield C - Tipo C

Documentação LEED
Visite o Green Product Score (GPS) para documentos LEED para produtos National Gypsum.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicanational-gypsum-002
  • Familia de productoGypsum Board Fixed Partitions
  • Grupo de produtosGold Bond
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2017-01-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalGesso
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Placas de gesso / fibra / argamassa
  • Código CSI MasterFormat 201409 20 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plaster and Gypsum Board
  • Número OmniClass23-13 13 11 19
  • Título OmniclassGypsum