Publicar produtos
SoundBreak XP Gypsum Board

SoundBreak XP Gypsum Board

Traduzido por Google,
Descrição
Gold Bond® BRAND SoundBreak® XP® Gypsum Board é uma placa de gesso acusticamente aprimorada usada na construção de montagens de parede STC de alta classificação onde a transmissão de som entre salas ou unidades residenciais é uma preocupação. A placa de gesso SoundBreak XP consiste em uma camada de polímero de amortecimento viscoelástico ensanduichado entre duas peças de placa de gesso resistente a moldes de alta densidade, proporcionando amortecimento de camada restrita. Está disponível em 1/2" Normal e 5/8" Tipo X.
O SoundBreak XP de 5/8" contém um núcleo de gesso Tipo X resistente ao fogo que fornece resistência ao fogo adicional quando usado em montagens testadas.
O SoundBreak XP foi projetado para fornecer proteção extra contra mofo e bolor em comparação com os produtos de placa de gesso padrão. Os produtos SoundBreak XP são facilmente identificados pela cor original PURPLE™ da National Gypsum.

Vantagens
  • O uso da placa de gesso SoundBreak XP resulta em divisórias de parede com valores STC de alta classificação que são mais finos do que as divisórias de parede STC de alta classificação tradicionalmente construídas, proporcionando maior espaço útil útil.
  • Amortecimento de som superior, material econômico que é uma solução mais confiável e menos complicada do que métodos alternativos que exigem clipes e/ou canais.
  • Maior resistência ao molde conforme ASTM G 21 (0) e ASTM D 3273 (10).
  • O papel resistente à abrasão pesada e o núcleo mais denso proporcionam maior resistência ao abuso e à indentação da superfície quando testados de acordo com ASTM C 1629.
  • A placa de gesso SoundBreak XP de 5/8" possui um núcleo Tipo X resistente ao fogo e é classificada pela UL e aprovada para inclusão em projetos específicos de classificação de incêndio da UL.
  • A placa de gesso SoundBreak XP é GREENGUARD Children & Schools Indoor Air Quality Certified®.

Produtos Disponíveis
  • 1/2" SoundBreak XP
  • 5/8” SoundBreak XP - Tipo X

Documentação LEED
Visite o Green Product Score (GPS) para documentos LEED para produtos National Gypsum.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicanational-gypsum-005
  • Familia de productoGypsum Board Fixed Partitions
  • Grupo de produtosGold Bond
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2017-01-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalGesso
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Placas de gesso / fibra / argamassa
  • Código CSI MasterFormat 201409 20 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plaster and Gypsum Board
  • Número OmniClass23-13 13 11 19
  • Título OmniclassGypsum