Publicar produtos
NFB-399C Commercial Boiler
Navien

NFB-399C Commercial Boiler

Traduzido por Google,
• 97,5% de eficiência térmica líder da indústria TE • Trocador de calor de tubo de fogo de aço inoxidável patenteado • Pressão operacional máxima de 160 PSI • Controles avançados com display colorido intuitivo de 7” • TDR (taxa de turndown) de até 15:1 • Capacidade de comunicação BAS • Ventilação comum até 4 e em cascata até 32 unidades • Tubulação superior e inferior
Especificação
  • Model NFB-399C

    Heating Capacity 26,000-399,000 BTU/H

    Thermal Efficiency (or UEF) 0.98

    Installation Type Indoor wall-hung

    Width 25.1"

    Height 32.8"

    Depth 22.3"

    Weight 278 lb.

    Water Pressure Min 12 psi

    Water Pressure Max 160 psi

    Cold Water Inlet Connection Size 1 1/2"

    Gas Supply Connection Type NPT

    Gas Supply Connection Size 3/4"

    Voltage 120 V

    Venting Type Forced draft direct vent and non-direct vent (single pipe)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNFB-399C
  • Familia de productoHVAC Commercial Boiler
  • Grupo de produtosCondensing Boiler
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emSouth Korea
  • Fabricado emSouth Korea
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras