Publicar produtos
FT Series Hydronic Boiler

FT Series Hydronic Boiler

Traduzido por Google,

O avançado trocador de calor de tubos de fogo da caldeira da Série FT utiliza a mais recente tecnologia em construção de tubos de fogo com design em aço inoxidável resistente à corrosão, resultando em rápida resposta de aquecimento, altíssima eficiência e anos de serviço confiável. Com 96 cm de altura, esta potência atende às necessidades atuais de aquecimento e água quente.

As conexões superiores tornam esta unidade uma adaptação fácil! Combine-a com um aquecedor de água indireto de aço inoxidável Laars-Stor e este par de alta eficiência pode atender seus rodapés, radiadores radiantes de ferro fundido — você escolhe. Mantenha-se aquecido e comece a economizar hoje mesmo!

Especificação
  • Laars Heating Systems designs and manufactures residential boilers and commercial boilers built for efficiency, durability, and performance. Their innovative water heaters and combination boilers & water heaters provide flexible solutions for homes and businesses. Laars also engineers reliable pool heaters and volume water heaters to meet high-demand applications.

    The company’s high-efficiency boilers are an integral part of advanced hydronic heating systems, delivering consistent comfort. Using finned copper tube heat exchangers and low-mass heat exchangers, Laars optimizes performance through fluid flow simulation and state-of-the-art heat transfer technology. Each unit undergoes live-fired testing, making them one of the few manufacturers offering 100% live-tested products.

    Their product line also includes electric heat pump water heaters and essential controls and accessories for complete system solutions. Proudly made in USA, Laars provides unmatched contractor support through the Laars Academy, a premier training facility offering factory training to industry professionals.

    As a Bradford White subsidiary, Laars leverages a strong distributor network to ensure product availability nationwide. Whether for space and radiant floor heating or specialized water applications, Laars continues to live up to its promise of being Built to Be the Best™.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacommercial-ft-series
  • Familia de productoCondensing Boilers
  • Grupo de produtosFT Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
  • Classificação IFCCaldeira
  • Código ETIMEG015210
  • Nome ETIMBoilers and heaters
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBoilers
  • Código CSI MasterFormat 201423 52 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
  • Número OmniClass23-33 11 13
  • Título OmniclassCondensing Boilers

Disponibilidade da região

América do Norte
United States