Publicar produtos
Extruded Drainable Louvers, 2" Deep Frame, 45° Blades
Extruded Drainable Louvers, 2" Deep Frame, 45° Blades
Extruded Drainable Louvers, 2" Deep Frame, 45° Blades
Extruded Drainable Louvers, 2" Deep Frame, 45° Blades
Extruded Drainable Louvers, 2" Deep Frame, 45° Blades
Extruded Drainable Louvers, 2" Deep Frame, 45° Blades
Extruded Drainable Louvers, 2" Deep Frame, 45° Blades
Extruded Drainable Louvers, 2" Deep Frame, 45° Blades
Extruded Drainable Louvers, 2" Deep Frame, 45° Blades
Extruded Drainable Louvers, 2" Deep Frame, 45° Blades
    NCA

    Extruded Drainable Louvers, 2" Deep Frame, 45° Blades

    Traduzido por Google,

    As persianas drenáveis empregam lâminas com uma seção drenável, ou “gancho”, para evitar que a água goteje na corrente de ar e possivelmente através da persiana para dentro do prédio. As principais aplicações de persianas drenáveis são para penetrações de ar de admissão. As persianas de lâmina drenável da NCA podem ser feitas em profundidades de estrutura de 2”, 4” ou 6” com muitas opções diferentes de tela e opções de acabamento (consulte as propostas).

    Especificação
    • Product Features

      • AMCA listed, certified and tested to AMCA standard 500-L (models XADV-4 and XAD-4-IE are not AMCA listed)
      • Drainable blades for superior water penetration performance
      • Drainable head frame for added water penetration performance (-GL models)
      • All extruded aluminum construction for high resistance to corrosion 
      • Maximized free area while maintaining high water penetration performance

      Models

      2” Deep Frame:

      • XAD-2-45-GL – 45° Blades

      4” Deep Frame:

      • XAD-4 – 37.5° Blades
      • XAD-4-45 – 45° Blades
      • XAD-4-45-GL – 45° Blades
      • XADD-4-45-GL – Dual Drainable 45° Blades
      • XADV-4 – Drainable Sightproof "Chevron" Blades
      • XAD-4-IE – Dual Intake/Exhaust

      6” Deep Frame:

      • XAD-6-GL – 37.5° Blades

      Options

      • .125” thick extruded aluminum frame (4” and 6” frame models only)
      • .125” thick extruded aluminum blades (XAD-4 and XAD-6-GL models only)
      • Flange frame
      • Sill extension
      • Various screen options including mesh patterns and insect screens
      • Fabricated into special shapes
      • All welded construction
      • Filter racks
      • Security bars
      • Hinged louvers
      • Louver subframe
      • Various louver finishes: epoxy/prime coating, anodizing (clear, bronze or black), AAMA 2604 powder coating and AAMA 2605 (Kynar® equivalent) powder coating
      • Blank off panels (insulated or non-insulated and can be provided powder coated or mill finish)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaXAD-2-45-GL-Extruded_Drainable_Louvers
    • Familia de productoStationary Aluminum Louvers
    • Grupo de produtosDrainable - Aluminum
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-08-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalExtruded Aluminum
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Grelhas
    • Nome UNSPSCLouvers
    • Código UNSPSC30161901
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLouvres and components
    • Código CSI MasterFormat 201408 91 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Louvers
    • Número OmniClass23-17 21 11 15
    • Título OmniclassExterior Louvers and Grilles