Publicar produtos
Alvastra 061
Alvastra 061
Alvastra 061

    Alvastra 061

    Traduzido por Google,
    A Alvastra é uma cadeira que muitas vezes está associada a ambientes de igrejas e outros tipos de salões de reuniões, mas que se encaixa muito bem na maioria dos ambientes. É um clássico com tecido trançado no assento e nas costas. É empilhável, o que lhe dá flexibilidade. A cor padrão do cinto é preto, mas o cinto também está disponível em várias cores diferentes para que você possa escolher sua própria expressão.
    Especificação
    • The wooden frame is produced in birch FSC 100% and is available as clear lacquered or stained and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... 

      Alvastra meet the requirements of Möbelfakta.

      The chair is available with or without armrests.
      Connectors and book holders are available as optional extras.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaalvastra-061
    • Familia de productoAlvastra
    • Grupo de produtosFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-09-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)870
    • Largura (mm)460
    • Profundidade (mm)580
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emLithuania
    • Peso líquido (Kg)5.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS