Publicar produtos
Björn 095
Björn 095

    Björn 095

    Traduzido por Google,
    Björn é uma cadeira de madeira clássica com expressão própria. A cadeira está no sortimento da NC há algum tempo, mas ainda é um produto muito popular. Hoje já é um clássico e muito provavelmente também amanhã. Desenhado por Björn Dahlström, daí o seu nome. A cadeira tem varas redondas nas costas que são estabilizadas por belos detalhes que são característicos de Björn. A versão com apoio de braço pode ser pendurada na mesa, o que é uma função prática e facilita a limpeza do chão (ver artigo nº 185 e 195).
    Especificação
    • Björn is produced in FSC Mix and also wears the Möbelfakta label. It is available with wooden seat or with fixed upholstered seat. You can have it in clear lacquer or stained and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... 

      You can choose the fabric from all textile manufacturers, but if you want tips, please check out our fabric guide. If you go for the wooden seat you can add our cozy shep fur pad in black, white or grey. It is both comfortable and looks good.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabjorn-095
    • Familia de productoBjörn
    • Grupo de produtosFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-09-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)840
    • Largura (mm)460
    • Profundidade (mm)560
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emLithuania
    • Peso líquido (Kg)7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS