Publicar produtos
Curt 091
Curt 091
Curt 091
Curt 091
Curt 091

    Curt 091

    Traduzido por Google,
    Curt não é apenas uma cadeira. Às vezes é também uma cadeira de balanço. A cadeira de balanço pode proporcionar uma experiência extra agradável e relaxante. Sinta-se à vontade para misturar cadeiras Curt com cadeiras de balanço Curt na mesma área. Curt tem um design elegante e característico. Sinta-se à vontade para misturar cores e tecidos como quiser e escolher que tipo de sensação e visual seu Curt deve transmitir.
    Especificação
    • Curt is available with wooden seat or with fixed upholstered seat. It is available as clear lacquered birch or stained and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... If you go for the wooden seat you can add a shep fur pad that is cut to match the chair.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacurt-091
    • Familia de productoCurt
    • Grupo de produtosFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-09-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)830
    • Largura (mm)570
    • Profundidade (mm)840
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioEstofo
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emLithuania
    • Peso líquido (Kg)12
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS