Publicar produtos
Elin 358
Elin 358
Elin 358

    Elin 358

    Traduzido por Google,
    O sofá de dois lugares Elin é fácil de mobiliar devido ao seu design clássico e alto nível de conforto. Elin é produzido em bétula com ripas cruzadas no quadro. O tecido das almofadas é removível para que possa ser facilmente lavado ou substituído
    Especificação
    • The series consist of chairs, sofas and armchairs and the design is based on traditional Swedish furniture, known form the home environment that have been adapted to the public environments. Elin is available as clear lacquered or as stained.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaelin-358
    • Familia de productoElin
    • Grupo de produtosFurniture /Sofa
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-11-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)820
    • Largura (mm)1350
    • Profundidade (mm)720
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emLithuania
    • Peso líquido (Kg)34
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
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
    Produtos parecidos