Publicar produtos
Ellinor 047
Ellinor 047
Ellinor 047

    Ellinor 047

    4.2 de 5 estrelas4.2(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Ellinor tornou-se uma das nossas cadeiras mais populares e está disponível em várias versões para atender a todos os tipos de necessidades. Está disponível com ou sem braços. Também está disponível como uma versão extra larga e como um banco de sofá. Esta é a cadeira Ellinor. Dá uma sensação “caseira” e encaixa bem em restaurantes, áreas sociais e áreas de refeições em escolas e lares de idosos. Todas as cadeiras Ellinor têm assento estofado e um espaço inteligente entre o assento e a estrutura que evita que a poeira fique presa embaixo do assento. A cadeira é muito fácil de limpar. O assento possui tecido removível para que você possa removê-lo e lavá-lo facilmente.
    Especificação
    • Ellinor has the same frame as Elin, but the design of the laths in the back differ. Ellinor is produced in birch FSC Mix and is available as clear lacquered or stained and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... 

      Ellinor meets the Möbelfakta requirements.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaellinor-047
    • Familia de productoEllinor
    • Grupo de produtosFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-09-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)860
    • Largura (mm)460
    • Profundidade (mm)560
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioEstofo
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emLithuania
    • Peso líquido (Kg)6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS