Publicar produtos
Ellinor 910
Ellinor 910

    Ellinor 910

    Traduzido por Google,

    Um aparador em bétula, portas com fechadura e duas prateleiras móveis. O aparador fica em um painel de plinto com quatro pés.

    O aparador também está disponível em conjunto com um armário superior com portas de vidro, artigo número 911.

    A unidade de armazenamento Ellinor combina muito bem com as séries de sofás Ellinor e Elin.


    Especificação
    • Available in birch, clear lacquer or white stain. 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaellinor-910
    • Familia de productoEllinor
    • Grupo de produtosStorage Unit
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)950
    • Largura (mm)880
    • Profundidade (mm)350
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emLithuania
    • Peso líquido (Kg)35
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia