Publicar produtos
Humlan 370
Humlan 370
Humlan 370
Humlan 370

    Humlan 370

    4.3 de 5 estrelas4.3(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    A cadeira Humlan (abelha) é o quarto membro da família Humlan. Tal como o resto da família, este pequeno zangão tem uma forma suave e envolvente com uma boa altura do assento. Também é flexível; escolha o mesmo tecido ou tecido diferente para o assento e encosto. O tecido é removível para lavanderia, o que é naturalmente confortável, mas acima de tudo de acordo com a política de sustentabilidade da NC.
    Especificação
    • Humlan thrives both with or without its family, alone or in groups, as well as in any environment. 

      Humlan legs is available in birch or oak clear lacquered or stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... The chair is available in a fabric of your choice.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahumlan-370
    • Familia de productoHumlan
    • Grupo de produtosFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-09-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)810
    • Largura (mm)580
    • Profundidade (mm)570
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioEstofo
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emLithuania
    • Peso líquido (Kg)9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS