Publicar produtos
John 383
John 383

    John 383

    Traduzido por Google,
    Repousa-pés em bétula maciça que combina com a poltrona funcional mais exclusiva da NC. Tecido removível. A tecelagem de borracha está disponível como extra opcional.
    Especificação
    • Available as clear lacquered or as stained.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicajohn-383
    • Familia de productoJohn
    • Grupo de produtosFunctional easy chair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)420
    • Largura (mm)510
    • Profundidade (mm)420
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emLithuania
    • Peso líquido (Kg)7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia