Publicar produtos
Julia 064
Julia 064

    Julia 064

    Traduzido por Google,
    A bandeja Julia é um bom complemento para o carrinho de servir Julia e o suporte de bandeja Julia. A bandeja tem um aro e grandes pés de borracha para estabilidade e suporte e combina estética com funcionalidade. A bandeja pode ser usada sozinha ou em conjunto com os outros produtos da família Julia
    Especificação
    • The tray is produced in birch FSC Mix. It is available as clear lacquered or stained and as an option you can have the table in any NCS color of your choice...

      They tray table could be matched with Julia tray stand, article code 164 and Julia serving trolley, article code 065. Why not use the cork tablet together with the tray (article code 062).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicajulia-064
    • Familia de productoJulia
    • Grupo de produtosStorage Unit
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)50
    • Largura (mm)560
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emLithuania
    • Peso líquido (Kg)2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia