Publicar produtos
Julia 065
Julia 065
Julia 065

    Julia 065

    Traduzido por Google,
    O carrinho de servir é produzido em FSC Mix. Está disponível em verniz incolor ou manchado. As prateleiras estão disponíveis em bétula maciça ou em branco ou laminado de bétula. O peso máximo nas prateleiras é de 15 kg por prateleira.
    Especificação
    • As a nice complement to the Julia serving trolley is Julia tray (article code 064). It can easily be placed on one or both shelves and gives Julia serving trolley even more areas of use. Why not use the cork tablet (article code 062) with the tray or directly on Julia serving trolley.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicajulia-065
    • Familia de productoJulia
    • Grupo de produtosStorage Unit
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)730
    • Largura (mm)630
    • Profundidade (mm)480
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emLithuania
    • Peso líquido (Kg)10
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia