Publicar produtos
Julia 765
Julia 765
Julia 765
Julia 765
Julia 765
Julia 765

    Julia 765

    3.5 de 5 estrelas3.5(11 avaliações)
    Traduzido por Google,
    A estante Julia é única com suas formas arredondadas e orgânicas e tem funções para oferecer em diversos ambientes. Funciona perfeitamente como aparador ou como divisor de ambientes em escritórios ou salas de jantar. Coloque várias prateleiras Julia em fila e com as suas formas arredondadas poderá criar facilmente os seus próprios padrões.
    Especificação
    • Julia shelf has two front sides and the shelves are high enough to fit binders. Julia shelf is available as clear lacquer or stain. Produced in FSC Mix.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicajulia-765
    • Familia de productoJulia
    • Grupo de produtosStorage Unit
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)870
    • Largura (mm)1100
    • Profundidade (mm)380
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emLithuania
    • Peso líquido (Kg)21
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia