Publicar produtos
Karin 215
Karin 215

    Karin 215

    Traduzido por Google,
    Cadeira fácil funcional clássica com uma alta qualidade. Crie sua própria cadeira exclusiva escolhendo um tecido de sua escolha e misture-o com uma mancha de sua preferência. Tecido de borracha como padrão. O encosto reclinável é contínuo e a cadeira tem uma almofada de pescoço ajustável.
    Especificação
    • Available with handles for the reclinging function on both sides of the chair is available as optional extra. Available with armrest and side cover. Optional extras also include hemiplaegic support and a tray table.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakarin-215
    • Familia de productoKarin
    • Grupo de produtosFunctional easy chair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-31
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1120
    • Largura (mm)720
    • Profundidade (mm)730
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emLithuania
    • Peso líquido (Kg)20
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia