Publicar produtos
Knut 020
Knut 020

    Knut 020

    Traduzido por Google,

    Knut é uma cadeira com design moderno e está disponível em diversas versões. Com ou sem braços, com ou sem assento estofado e também com ou sem encosto estofado. Com as suas características e expressão é uma cadeira útil em vários tipos de espaços – num café ou restaurante, na sala de conferências ou à volta da mesa de conferências.

    Especificação
    • Knut is a stackaple chair that also has connectors as optional extra. This makes it ideal for auditoriums and assembly halls. This version has wooden seat. Knut is produced in birch FSC Mix and is also certified with Möbelfakta. It is available as clear lacquered or stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... 

      Sound absorbers and connectors are available as an optional extra. 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaknut-020
    • Familia de productoKnut
    • Grupo de produtosFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-09-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)810
    • Largura (mm)480
    • Profundidade (mm)520
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioEstofo
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emLithuania
    • Peso líquido (Kg)5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS