Publicar produtos
Kompis 035
Kompis 035
Kompis 035
Kompis 035

    Kompis 035

    Traduzido por Google,

    Kompis é um banco dobrável com design moderno. Um móvel clássico ganha um visual atualizado e ao mesmo tempo mantém suas funções inteligentes. O banquinho tem uma ampla área de uso. Quase não ocupa espaço e se encaixa perfeitamente como um banco de visitantes em um escritório ou em um hospital.

    O banco pode ser facilmente transportado em uma visita guiada a um museu. Por que não manter alguns em sua sala de conferências caso você precise de alguns assentos extras? O banco dobrável pode ser facilmente pendurado em um gancho.

    Especificação
    • The stool is produced in FSC 100% birch with nice leather and fabric details. Kompis is available in birch clear lacquered or stained in white or black as standard and as an option you can have the stool in any NCS color of your choice... 

      Kompis has an extra strong fabric that bares the whole weight of the user. It is a fabric from Gabriel and is called “Web”, article number for the three colours: 1102, 3102, 5101. Washable 60°C. The fabric is produced of 74% recycled material, which makes our foldable stool a very good environmetal friendly choice. 

      An accessory to our nice Kompis is a hook in FSC 100% birch that is called VISIT. 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakompis-035
    • Familia de productoKompis
    • Grupo de produtosFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-10-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)480
    • Largura (mm)510
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emLithuania
    • Peso líquido (Kg)2.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_51_31
    • Uniclass 2015 DescriçãoFoot stools