Publicar produtos
Kurbits 328
Kurbits 328
Kurbits 328

    Kurbits 328

    Traduzido por Google,
    Um confortável escabelo com uma almofada. O tecido é removível e é fixado ao banquinho com botões. O escabelo destina-se a ser usado em conjunto com as duas poltronas Kurbits (324 e 325). O footstoolis disponível como envernizado claro ou manchado. Kurbits é uma família de cadeiras e poltronas com um design clássico inspirado na arte popular sueca.
    Especificação
    • Available in the Kurbits family is also a sofa, a chair and two different armchairs.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakurbits-328
    • Familia de productoKurbits
    • Grupo de produtosFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-11-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)440
    • Largura (mm)390
    • Profundidade (mm)630
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emLithuania
    • Peso líquido (Kg)10.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia