Publicar produtos
Linnea 330
Linnea 330

    Linnea 330

    Traduzido por Google,

    O banco Linnea está disponível em duas alturas de assento diferentes. Uma altura tradicional de 45 cm e uma versão mais alta com uma altura de assento de 63 cm. Esta é a versão inferior. O banco é projetado em um design inovador e lúdico que incentiva o usuário a colocar os pés para cima ou sentar-se com os pés no chão / apoio para os pés. O banco é ideal em um corredor escolar onde os jovens ficam entre as aulas.

    Especificação
    • Linnea bench is produced in birch FSC 100% and has the Möbelfakta label, so it is an excellent environmetally friendly choice. Linnea is available in birch clear lacquered or stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalinnea-330
    • Familia de productoLinnea
    • Grupo de produtosFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-10-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)750
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emLithuania
    • Peso líquido (Kg)14
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_07
    • Uniclass 2015 DescriçãoBenches
    • Código CSI MasterFormat 201412 67 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Benches
    • Número OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Título OmniclassBenches