Publicar produtos
Orkester 082
Orkester 082
Orkester 082

    Orkester 082

    Traduzido por Google,

    A inspiração para Orkester (orquestra) vem do banco de piano com assento regulável em altura, mas também de móveis de madeira tradicionais unidos sem parafusos e ferragens de metal. A coleção é feita de freixo maciço e é composta por um banco e um banco com dois lugares.

    Especificação
    • Orkester is perfect for schools, day care centers, waiting rooms, receptions, passageways, entrances and similar environments. Since the seats are height-adjustable, you can choose the seat height that suits you best, but still sit next to your friend, your parent or your child.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaorkester-082
    • Familia de productoOrkester
    • Grupo de produtosStool
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-07-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)640
    • Largura (mm)810
    • Profundidade (mm)380
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emLithuania
    • Peso líquido (Kg)11.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS