Publicar produtos
Plockepinn 050
Plockepinn 050
Plockepinn 050

    Plockepinn 050

    Traduzido por Google,

    Plockepinn é um banquinho e banco, único em sua construção. Em primeiro lugar, foi desenvolvido o banco de bar, com uma altura de 76cm, ao qual se refere este número de artigo. O design foi tão bem recebido que o banquinho logo ganhou mais dois membros da família; um banco de bar inferior com uma altura de 63 cm e um banco.

    Especificação
    • Plockepinn is available in birch clear lacquered or stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

      Plockepinn is a very good choice from a sustainability perspective. It is produced in birch FSC 100% and meets the Möbelfakta requirements.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaplockepinn-050
    • Familia de productoPlockepinn
    • Grupo de produtosFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-10-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)760
    • Largura (mm)370
    • Profundidade (mm)370
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emLithuania
    • Peso líquido (Kg)6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 DescriçãoStools
    • Número OmniClass23-21 23 39 11
    • Título OmniclassResidential Bar Stools