Publicar produtos
Plockepinn 051
Plockepinn 051
Plockepinn 051

    Plockepinn 051

    Traduzido por Google,

    Plockepinn é um banquinho e banco, único em sua construção. Primeiro foi desenvolvido o banco de bar, com 76cm de altura. O design foi tão bem recebido que o banquinho logo ganhou mais dois membros da família; um banco de bar inferior com uma altura de 63 cm e um banco, a que se refere este número de artigo.

    Especificação
    • Plockepinn is available in birch clear lacquered or stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

      Plockepinn is a very good choice from a sustainability perspective. It is produced in birch FSC 100% and meets the Möbelfakta requirements.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaplockepinn-051
    • Familia de productoPlockepinn
    • Grupo de produtosFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-10-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)450
    • Largura (mm)1150
    • Profundidade (mm)300
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emLithuania
    • Peso líquido (Kg)13
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_07
    • Uniclass 2015 DescriçãoBenches
    • Código CSI MasterFormat 201412 67 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Benches
    • Número OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Título OmniclassBenches