Publicar produtos
Ram 108
Ram 108
Ram 108

    Ram 108

    Traduzido por Google,

    Ram é um amigo confiável no dia a dia, um banco que se encaixa perfeitamente em ambientes domésticos e públicos. O banco tem uma forte identidade visual e um propósito flexível que preenche a lacuna entre um móvel e um auxiliar de caminhada. É um banco, mas também um andador que incentiva o sentar ativo e defende a importância da mobilidade ao longo da vida.

    Elementos inspirados nas bicicletas de estrada clássicas são combinados com bétula, couro e metal. Com cores e extras opcionais que podem ser personalizados, a RAM pode realmente refletir seu proprietário.

    Especificação
    • Construction of both metal and birch. Details in white and black metal as standard and in any color as an optional extra. RAM is available in birch clear lacquered or stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

      The arm rests are available in black or brown leather from the Swedish tannery Tärnsjö Garveri.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaram-108
    • Familia de productoRam
    • Grupo de produtosFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-10-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)850
    • Largura (mm)530
    • Profundidade (mm)560
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emLithuania
    • Peso líquido (Kg)6.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 DescriçãoStools