Publicar produtos
Rialto 437
Rialto 437
Rialto 437
Rialto 437
Rialto 437
Rialto 437
Rialto 437
Rialto 437

    Rialto 437

    Traduzido por Google,

    Esta cadeira Rialto foi a primeira da família Rialto a ser lançada. As cadeiras Rialto são inspiradas na Ponte Rialto em Veneza, Itália. As formas ousadas da ponte inspiraram o designer Peter Andersson a projetar esta cadeira moderna.

    A cadeira com o seu prático “gancho”, no qual se pode pendurar uma mala ou um casaco, é hoje um elemento familiar nos restaurantes e cafés escandinavos.

    Especificação
    • The chair is produced in birch FSC Mix and is available as clear lacquered or stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... Rialto is available with wooden seat and back or fixed upholstered seat and back. 

      The whole Rialto family of chairs have sound absorbers as optional extras if you wish to reduce the noice level in the area.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarialto-437
    • Familia de productoRialto
    • Grupo de produtosFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-09-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)850
    • Largura (mm)410
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioEstofo
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emLithuania
    • Peso líquido (Kg)5.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS