Publicar produtos
Rock On 033

Rock On 033

Traduzido por Google,
O estilo de vida sedentário é um problema de saúde crescente. E, de acordo com pesquisas, esse problema não pode ser compensado apenas com exercícios. Rock on é um banco de paletes que atende ao pedido de mudança e visa tornar o sentar mais uma atividade física. A base arredondada cruzada do móvel permite balançar em todas as direções, o que, por sua vez, ativa os músculos centrais do usuário. O design minimalista do Rock on funciona tanto em espaços privados como públicos.
Especificação
  • Rock on is produced in birch FSC 100% and is available as clear lacquered or stained  in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

    Always with an upholstered seat. The metal cross that joins the rockers has a light grey tone as standard, but is available in any colour as an optional extra.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicarockon-033
  • Familia de productoRock On
  • Grupo de produtosFurniture / Chairs, Stools & Benches
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-10-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)450
  • Largura (mm)840
  • Profundidade (mm)840
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioTecido
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emLithuania
  • Peso líquido (Kg)12
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_85
  • Uniclass 2015 DescriçãoStools