Publicar produtos
Ruter 275
Ruter 275

    Ruter 275

    Traduzido por Google,
    O carrinho de servir Ruter tem um design limpo e arrumado, o que lhe confere um lugar em todos os tipos de ambientes e situações. Os rodízios são bloqueáveis, para proporcionar estabilidade ao servir.
    Especificação
    • Ruter serving trolley is very practical with its generous measurements. The serving trolley is produced with a frame in birch and has laminate shelves that are reversable, black on one side and white on the other.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaruter-275
    • Familia de productoRuter
    • Grupo de produtosStorage Unit
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)850
    • Largura (mm)840
    • Profundidade (mm)530
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emLithuania
    • Peso líquido (Kg)17
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia