Publicar produtos
Sputnik 200

Sputnik 200

Traduzido por Google,

Sputnik, com características de design que se originam do satélite que deu seu nome, tem um belo design eterno com detalhes que dão ao banco aquele certo algo. Vá para aquele com assento de madeira ou assento estofado fixo. A capacidade de escolher a cor e o tecido dá ao Sputnik infinitas possibilidades e garante que ele se adapte a qualquer ambiente. Opte pelo estofamento de veludo para o restaurante elegante, em couro artificial para a pizzaria local ou como banco de visitante com assento de madeira para o jardim de infância. Isso mesmo, os banquinhos funcionam em muitos lugares.

Sputnik está disponível em seis versões diferentes: em três alturas diferentes, com assento de madeira ou com assento estofado fixo.

Especificação
  • The upholstered seat has a nicely upholstered button that adds even further to the design. The two higher stools are available with foot rests in metal that withstands wear and tear even more. You can choose whichever fabric you prefer, but if you would like some tips, please check out our fabric guide.

    Sputnik stool is a good sustainability selection. It is made in FSC Mix and is available as clear lacquered or stained  in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasputnik-200
  • Familia de productoSputnik
  • Grupo de produtosFurniture / Chairs, Stools & Benches
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-10-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)770
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)360
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioTecido
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emLithuania
  • Peso líquido (Kg)6.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_85
  • Uniclass 2015 DescriçãoStools
  • Número OmniClass23-21 23 39 11
  • Título OmniclassResidential Bar Stools