Publicar produtos
Sture 393
Sture 393

    Sture 393

    Traduzido por Google,
    Repousa-pés Sture com assento de madeira ou assento estofado fixo. Ou talvez uma pele de ovelha agradável e aconchegante. Mistura FSC.
    Especificação
    • The footstool is available as stained. Play around with colours to create your own unique expression.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasture-393
    • Familia de productoSture
    • Grupo de produtosFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)420
    • Largura (mm)640
    • Profundidade (mm)420
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emLithuania
    • Peso líquido (Kg)8.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia