Publicar produtos
Tilt 070
Tilt 070
Tilt 070

    Tilt 070

    Traduzido por Google,
    A inclinação é uma cadeira que desafia a regra de não inclinar as cadeiras enquanto você está sentado. Mas quase todo mundo faz isso, então por que não fazer uma cadeira que possa suportar isso? A cadeira comum, mais cedo ou mais tarde, quebrará. A Tilt foi premiada com o prestigioso “Peça de mobiliário do ano” (Årets möbel) na Stockholm Furniture Fair 2006 pela revista de design Sköna Hem. Desde então, tem feito parte de várias exposições e ganhou muito apreço em todo o mundo. Parece que o comportamento desobediente é global.
    Especificação
    • Tilt is produced in solid birch and is available as clear lacquered or stained  in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatilt-070
    • Familia de productoTilt
    • Grupo de produtosFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-09-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)770
    • Largura (mm)320
    • Profundidade (mm)510
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emLithuania
    • Peso líquido (Kg)6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS