Publicar produtos
Twist 024
Twist 024
Twist 024
Twist 024

    Twist 024

    Traduzido por Google,

    A ideia do banquinho Twist vem dos polígonos geométricos da matemática, também chamados de polígonos. O palete tem vinte e quatro lados que criam a ilusão de um banco redondo. Graças aos lados retos do assento, as pernas ficam “bloqueadas” umas às outras ao empilhar. O banco pode ser empilhado infinitamente e quando muitos bancos são empilhados uns sobre os outros, um lado fechado e bonito é criado, lembrando as colunas clássicas mais antigas.


    Especificação
    • Twist is available as clear lacquered or as stained.

      ADDED VALUES

      • Stackable
      • Creates a beautiful pillar when stacked
      • Easy to place
      • Can be used as a side table


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatwist-024
    • Familia de productoTwist
    • Grupo de produtosStool
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-07-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)450
    • Largura (mm)410
    • Profundidade (mm)410
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emLithuania
    • Peso líquido (Kg)5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS