Publicar produtos
Visit 036
Visit 036

    Visit 036

    4.5 de 5 estrelas4.5(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Visit é um grande gancho de parede de madeira para o que precisar ser pendurado. Projetado principalmente para acompanhar o banco Kompis, o Visit é um produto utilitário versátil. Misture-o ou coloque-o em fileiras estritas para dar a qualquer parede uma nova função e aparência.
    Especificação
    • Produced in birch FSC 100% and is available in clear lacquer or as stained.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavisit-036
    • Familia de productoVisit
    • Grupo de produtosHook
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1250
    • Largura (mm)450
    • Profundidade (mm)850
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emLithuania
    • Peso líquido (Kg)0.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Ganchos e cabides
    • Classificação IFCMobilia