Publicar produtos
Woodstock 014
Woodstock 014
Woodstock 014

    Woodstock 014

    Traduzido por Google,
    Woodstock é uma cadeira com assento estofado e ripas bem arqueadas nas costas. Woodstock tem um design claro e distinto. O assento tem tecido de borracha como padrão.
    Especificação
    • The chair is available in oak and in birch and is also available as stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

      Connectors are available as optional extra.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawoodstock-014
    • Familia de productoWoodstock
    • Grupo de produtosFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-09-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)810
    • Largura (mm)420
    • Profundidade (mm)540
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioEstofo
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emLithuania
    • Peso líquido (Kg)6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS