Publicar produtos
Steps
Nemschoff

Steps

Traduzido por Google,
A coleção de lounge modular Steps oferece conforto e definição dinâmica de espaço para ambientes de saúde. Com sua gama exclusiva de opções de altura traseira e formas curvas, o Steps pode ser configurado para criar áreas de privacidade ou abertura, ao mesmo tempo em que direciona o fluxo de visitantes e define o espaço. Energia integrada e uma variedade de mesas garantem que o Steps possa suportar uma ampla gama de atividades, desde esperar até trabalhar e descansar. Objeto BIM hospedado no Autodesk® Seek, publicado por cortesia BIMobject®
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSteps
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosSofas
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-04-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioCouro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSofas
  • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Número OmniClass23-21 23 13 15
  • Título OmniclassResidential Sofas
  • Código CSI UniFormat IIE2020
  • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings

Disponibilidade da região

América do Norte
United States

Produtos parecidos

4.5 de 5 estrelas 4.5 (13)
1.7 de 5 estrelas 1.7 (19)
4.5 de 5 estrelas 4.5 (57)
3.2 de 5 estrelas 3.2 (6)