Publicar produtos
Jamestown Series Louvered Cupola with Pagoda Style Roof

Jamestown Series Louvered Cupola with Pagoda Style Roof

4.4 de 5 estrelas4.4(9 avaliações)
Traduzido por Google,
Nossas Cúpulas com persianas combinam funcionalidade com elegância! Eles permitem que seu telhado respire, reduzindo os custos de aquecimento no inverno e os custos de refrigeração no verão, enquanto adicionam um toque distinto de classe a qualquer linha de telhado. Escolha entre bases quadradas, hexagonais ou octogonais e telhados em forma de quadril, pagode ou sino. Os modelos de estoque apresentam uma base branca e seção intermediária, com teto de cobre, mas também oferecemos muitas cores e acabamentos (incluindo Kynar) e fazemos muitas formas e tamanhos personalizados. Cata-ventos, Pináculos e Finials são opcionais, mas recomendados, e são cobrados separadamente por item.

Baixa manutenção:
  • Feito com alumínio revestido de PVC ou alumínio esmaltado liso (ambos são padrão)
  • 16 oz. Telhado de cobre (padrão)
  • Nunca requer pintura


Fácil de instalar:
  • Enviado completo com a base pré-cortada em qualquer tom e preparado para aceitar facilmente um cata-vento, pináculo ou remate.
  • Nosso design de três partes facilita o içamento e a montagem.
  • Presilhas robustas pré-instaladas, fixam a cúpula à estrutura existente, ou para novas construções podemos fornecer um meio-fio para instalação.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicancl-1001
  • Familia de productoCupolas
  • Grupo de produtosJamestown Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2009-09-15
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados

Disponibilidade da região

América do Norte
United States