Publicar produtos
Providence Series Louvered Cupola Is An Octagon With A Pagoda Style Roof

Providence Series Louvered Cupola Is An Octagon With A Pagoda Style Roof

Traduzido por Google,
Providência

A Providence Cupola é um octógono com telhado estilo pagode.

Esta atraente cúpula com persianas é praticamente livre de manutenção. Feito com uma moldura de madeira completamente envolta em alumínio revestido (PVC ou esmalte cozido), com 16 oz. Telhado de cobre. Você nunca terá que pintar sua cúpula!

Sua cúpula chegará completa em uma caixa de madeira, em três seções fáceis de montar. Vamos pré-cortar a inclinação do telhado na seção de base para você, para acomodar sua linha de telhado. Hardware de montagem e instruções fáceis de seguir estão incluídas.

As cúpulas com persianas vêm com uma tela de insetos para manter as pragas e detritos afastados. Esta cúpula pode ser usada para ventilação, reduzindo os custos de refrigeração no verão e reduzindo o acúmulo de umidade no inverno, ou simplesmente para decoração para adicionar um toque de classe a qualquer estrutura.

Você pode adicionar um kit de luz a uma de nossas cúpulas com persianas para um belo brilho noturno. Os cata-ventos são opcionais e têm um custo extra. As cúpulas com janela não ventilam e estão disponíveis em muitos designs e tamanhos personalizados. Se você quiser criar um visual diferente ou tiver alguma dúvida, ligue para 800 635-6448!
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicanew_concept_louvers-providence_series
  • Familia de productoCupolas
  • Grupo de produtosProvidence Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-11-11
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados