Conheça o display LED multifuncional de visualização direta Newline DV Series
Tela multifuncional inteligente
A série Newline DV é um excepcional display LED All-in-One Direct View que combina tecnologia de ponta com design perfeito. Seja usado para fins publicitários, apresentações ou entretenimento, este display LED Direct View oferece uma experiência de visualização envolvente que deixa uma impressão duradoura.
Design Minimalista
Disponível nos tamanhos 120”, 150” e 180” para fornecer a melhor experiência de visualização em grande escala, a série Newline DV adota um design leve com uma área de exibição elegante sem moldura com um gabinete de 19,8 mm montado em uma moldura ultrafina de 6 mm .
Alta eficiência e conveniência
O design All-in-One integra fontes de alimentação, alto-falantes, sistemas de controle e processamento de sinal para agilizar a instalação e reduzir os esforços de manutenção. Pesando 50% menos que os produtos LED convencionais e utilizando uma fonte de alimentação centralizada que reduz o consumo de energia, é uma oferta leve e sustentável que certamente causará impacto.
Visuais impressionantes
Com seus painéis LED de alta resolução, a Série DV oferece clareza e desempenho visual impressionantes, tornando-a ideal para diversas aplicações internas. Esta tela possui níveis de brilho e reprodução de cores excepcionais, garantindo imagens vívidas e cativantes em qualquer condição de iluminação. A avançada tecnologia de processamento de cores de 24 bits, alta taxa de atualização de 3840 Hz e calibração de imagem garantem que a solução ofereça um desempenho visual incomparável.
Múltiplas Interfaces
Múltiplas interfaces permitem que você aproveite ao máximo sua Série DV:
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |