Publicar produtos
Q Series High Performance Interactive Display
Q Series High Performance Interactive Display
Q Series High Performance Interactive Display
Q Series High Performance Interactive Display
Q Series High Performance Interactive Display
Q Series High Performance Interactive Display
Q Series High Performance Interactive Display

    Q Series High Performance Interactive Display

    Traduzido por Google,

    Solução de display interativo de alto desempenho para todos

    A experiência personalizada

    A Série Q da Newline atende ao chamado por uma experiência de toque digital mais personalizada e rápida.

    Como sua principal solução tecnológica para trabalho ou aula, a tela sensível ao toque deve sempre manter o mesmo ritmo de melhorias. É por isso que a Série Q é a solução número 1 para um hub de colaboração digital altamente personalizado e de alto desempenho.

    Plug & Play USB-C

    Entre no seu espaço e evite a frustração da configuração. A lista de verificação mental para pegar os cabos certos, solucionar problemas de conectividade e esperar que todo o resto interaja bem pode ser esmagadora. Com USB-C plug & play, todo o processo de configuração é simplificado com um cabo e acesso instantâneo. E não para por aí! Áudio, vídeo e 65 watts de potência também são transferidos.

    Poderoso sistema operacional Android 11

    O desempenho mais rápido deve vir de algum lugar. Bem-vindo ao Android 11! Com um sistema operacional integrado mais seguro, você pode se conectar a serviços familiares como Google Drive e OneDrive com confiança. A compatibilidade do seu display interativo é importante para o acesso às suas ferramentas favoritas na nuvem.

    Loja de aplicativos de nova linha

    Nossa loja de aplicativos com curadoria oferece mais de 100 ferramentas totalmente compatíveis para educação e negócios. A biblioteca está em constante crescimento, mas você pode começar hoje mesmo com alguns de seus aplicativos educacionais e empresariais favoritos. Eles abrangem toda a gama, incluindo favoritos como Microsoft Office, Starfall, Kahoot, AP News, Udemy e muito mais! A desativação opcional de aplicativos com Newline Display Management Plus também está disponível.

    Perfis de usuário

    Novidade na Série Q, os perfis de usuário ajudam a eliminar o incômodo de trocar de dispositivo e de usuário. Com perfis de usuário, a tela inicial e as configurações são salvas para usuários individuais. Torne a experiência interativa mais personalizada criando perfis por indivíduo, departamento, professor x aluno ou tipo de uso de exibição. Configure um perfil apenas para acesso do professor e todos os seus aplicativos. Crie um perfil para uma equipe que utiliza exclusivamente determinadas ferramentas. Personalize a tela inicial para um perfil dedicado apenas a apresentações. As possibilidades são infinitas para tornar a experiência tão personalizada quanto você precisa.

    Toque que inspira e protege

    A interatividade realmente dá vida à colaboração. A capacidade de combinar a escrita analógica com ferramentas digitais torna a comunicação ainda mais eficaz. Com a interatividade no centro do desenvolvimento do nosso produto, integramos ferramentas que não apenas tornam o toque um recurso “bom de se ter”, mas um recurso “obrigatório” para interações diárias. Simplesmente adicionar funções interativas a um display é o primeiro passo. A Série Q torna-o relevante, intuitivo e seguro para todos.

    Software Colaborativo

    Nossa mais recente inovação complementa os pontos fortes do nosso software. Alcance melhor seu público e colabore com facilidade em software desenvolvido para você. O compartilhamento de conteúdo, o gerenciamento de dispositivos e a economia de tempo são prioridades. Para conhecer o ecossistema completo de produtos Newline, use essas ferramentas integradas para uma experiência interativa eficiente.

    Conexão superior

    A Série Q da Newline oferece conectividade inteligente através de diversas portas e compatibilidade sem fio. A diversidade nas portas de conexão oferece ótimas opções para todos os tipos de dispositivos, tornando o display interativo mais acessível a todos os usuários. As portas localizadas na parte frontal e traseira do painel facilitam o uso do painel em qualquer situação de montagem. Para os dispositivos que precisam de conexão sem fio, um módulo Wi-Fi 6 confiável fornece conectividade sem fio dedicada.

    Módulo de câmera atualizável

    A Série Q apresenta uma câmera grande angular 4K flexível opcional e atualizável para a experiência perfeita de compartilhamento de vídeo. Basta adicionar um microfone de sua escolha para criar uma solução de colaboração completa.

    Um centro de colaboração digital de alto desempenho

    A Série Q traz eficiência e alto desempenho para a sala de aula e suas equipes. Segurança adicional, mais personalização e desempenho mais rápido são a receita para o sucesso! Com ferramentas colaborativas incorporadas e uma variedade de temas de interface, a Série Q ajuda a construir um ambiente dinâmico e envolvente. A série Q oferece a capacidade de conectar pessoas próximas e distantes e colaborar em uma tela interativa.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaq-series-display
    • Familia de productoDisplays
    • Grupo de produtosLED Displays
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Imagem - TV
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC001630
    • Nome ETIMTelevision
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_25_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLiquid crystal display (LCD) panels
    • Número OmniClass23-37 15 25 13
    • Título OmniclassLiquid Crystal Display Televisions

    Disponibilidade da região

    América do Norte