Publicar produtos
Z Series Display, UC Ready
Z Series Display, UC Ready
Z Series Display, UC Ready
Z Series Display, UC Ready
Z Series Display, UC Ready
Z Series Display, UC Ready
Z Series Display, UC Ready
Z Series Display, UC Ready

    Z Series Display, UC Ready

    Traduzido por Google,

    A PRÓXIMA GERAÇÃO DE COLABORAÇÃO ESTÁ AQUI

    Ambiente Touch + UC de alto desempenho

    A Newline Z Series oferece uma experiência de colaboração envolvente e eficaz na sala de aula e no espaço de trabalho modernos. O monitor UC Ready Z Series vem com um computador de bordo (OPS) integrado ao monitor, sem a necessidade de dispositivos extras, e uma câmera grande angular 4K flexível que pode capturar vídeo em toda a sala. Experimente a comunicação de uma forma totalmente nova e interaja sem limitações na Série Z.

    Experiência audiovisual aprimorada

    O conjunto integrado de 8 microfones com controle automático de ganho e tecnologia de cancelamento de eco garante uma transmissão de voz nítida e clara de qualquer lugar da sala. O poderoso sistema de alto-falantes de 2.1 canais integrado, incluindo subwoofer de 2 × 20 W e 1 × 15 W, proporciona uma qualidade de áudio cristalina. A tela 4K opticamente ligada oferece um ângulo de visão ultra amplo de 178°. Não importa onde você esteja, a imagem é robusta e clara.

    Câmera Superior

    A série UC Ready Z vem com uma câmera modular 4K flexível com FOV de 120° que pode ser inclinada para cima e para baixo em 15° até o ângulo ideal para salas de aula e salas de reunião.

    Sensor de proximidade ecológico

    Equipado com um sensor de proximidade, o display irá dormir/despertar automaticamente com base na presença humana na sala.

    Plug & Play USB tipo C

    Entre no seu espaço e evite a frustração da configuração. A lista de verificação mental para pegar os cabos certos, solucionar problemas de conectividade e esperar que todo o resto interaja bem pode ser esmagadora. Com Plug & Play USB-C, todo o processo de configuração é simplificado para um cabo e acesso instantâneo a áudio, vídeo, dados e muito mais. E não para por aí! Nunca se preocupe com a duração da bateria dos seus dispositivos, porque o USB-C também transfere 65 watts de energia.

    Android 11 poderoso

    O desempenho mais rápido deve vir de algum lugar. Bem-vindo ao Android 11! Com um sistema operacional integrado mais seguro, você pode se conectar a serviços familiares como Google Drive e OneDrive com confiança. Os usuários têm a opção de desabilitar o sistema operacional incorporado sem a necessidade de realizar uma atualização de firmware e ainda ter acesso às ferramentas de anotação incorporadas.

    Conectividade de rede aprimorada

    Módulo Wi-Fi modular e protegível com compatibilidade com Wi-Fi 6 e Bluetooth

    Um módulo Wi-Fi 6 integrado, com faixa de frequência de 2,4/5 GHz, oferece maior capacidade, segurança, eficiência e desempenho, permitindo uma conexão aprimorada para uma melhor experiência de ensino e conferência.

    Conexões Ethernet aprimoradas agora suportam velocidades Gigabit.

    Interface de usuário atualizada

    A Série Z apresenta uma interface de usuário nova e mais elegante. Escolha entre vários novos temas com ícones atualizados para personalizar o painel da Série Z. A tela inicial foi renovada e simplificada. As barras de ferramentas flutuantes nos lados esquerdo e direito podem ser expandidas, recolhidas e movidas por conveniência.

    Perfis de usuário

    Novidade na Série Z, os perfis de usuário ajudam a eliminar o incômodo de troca de dispositivo e usuário. Configure um perfil apenas para acesso do professor e todos os seus aplicativos. Crie um perfil para uma equipe que utiliza exclusivamente determinadas ferramentas. Personalize as configurações e o tema para cada usuário. As possibilidades são infinitas!

    Melhor experiência de toque

    Economize tempo e esforço com um recurso que entende seus gestos de escrita. A Série Z suporta reconhecimento de objetos que pode diferenciar entre dedos, canetas e palmas das mãos para reagir como um marcador, caneta fina ou borracha. A tela também utiliza toque capacitivo, que suporta a tecnologia de rejeição da palma da mão, e pode diferenciar entre uma caneta ou a ponta do dedo e uma palma ou pulso, “rejeitando” efetivamente contatos indesejados. Tudo isso para proporcionar uma experiência de escrita mais suave e natural.

    Quadro branco impressionante

    Acesse tudo que você precisa para fazer anotações, fazer anotações durante aulas ou reuniões e muito mais! Com um conjunto impressionante de novas ferramentas, você não precisará de outro aplicativo de quadro branco para começar a trabalhar imediatamente. Conclua tudo em um aplicativo, incluindo importação e exportação de imagens, vídeos e documentos necessários. Além disso, todos os monitores da Série Z também possuem um revestimento de vidro exclusivo que mata e minimiza os germes que entram em contato com a tela, para que você possa compartilhar a tela sensível ao toque com segurança com outros usuários.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaz-series-display
    • Familia de productoDisplays
    • Grupo de produtosLED Displays
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Imagem - TV
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC001630
    • Nome ETIMTelevision
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_25_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLiquid crystal display (LCD) panels
    • Número OmniClass23-37 15 25 13
    • Título OmniclassLiquid Crystal Display Televisions